EH 23220.
Elementul de sprijin este folosit pentru susţinerea punctelor determinate la nivelul componentelor.
Beneficiile elementelor de sprijin sunt:
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Carcasă
Corp
Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, filetul M12 trebuie să fie închis.
Posibilitate suplimentară de montaj folosind o placă de susţinere 23210.0740.
Ştiftul filetat M 8 de pe suport poate fi înlocuit cu o gama largă de pini de aşezare (EH 22...). Se pot monta de asemenea pini personalizaţi.
Înălţimea de strângere poate fi crescută folosind cilindrii de reglare a înălţimii EH 23310. şi distanţierele EH 1107. şi EH 1108.
Fixaţi suportul (filet 2 x M 6) pe dispozitiv. Acordaţi atenţie la partea de operare!
Alternativă: Demontaţi pinii filetaţi M12 x 10 şi înlocuiţii cu pini M 12 x 30 şi asamblaţi elementul de sprijin cu o cheie (SW 21), de exemplu, pentru montarea pe canal T (nu este asigurată nici o parte de operare). Ştifturile filetate M 12 x 30 şi piuliţele DIN508 M 12 x 14, calitate 10, fac parte din setul standard de livarare.
Este posibilă scăderea elementului de susţinere cu 16 mm.
Prin rotirea camei de prindere (SW 6 hexagon intern) pe suprafaţa exterioară a manşonului roşu de protecţie, pinul vine în contact cu piesa de lucru cu o sarcină uşoară.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Elementele de susţinere aduc un extra suport în puncte foaret bine determinate, de ex. piese instabile. Ele ajută la reducerea vibraţiilor şi nu deteriorează suprafeţa prelucrată. Acest lucru îmbunătăţeşte calitatea prelucrării şi măreşte durata de viaţă a sculelor.
Forţa de contact este aprox. între. 20 şi 70 N.
Elementele de susţinere pot fi executate şi la comanda cu diferite forme sau forţe de contact. Sunteti bineveniţi să ne contactaţi dacaă aveţi nevoie de o varinată specială.
Având în vedere ca suprafaţa nu este acoperită de un braţ de strângere, este posibilă prelucrarea pe suprafaţa superioară şi suprafaţele laterale.
Suporturile cu rogozitate mică ar fi o alternativă bună. O altă alternativă mai neprofesională dar mai ieftină ar fi aşa zisele vinciuri cu şurub, denumite şi "cricuri".
În acest caz, un factor esenţial este forţa necesară (15Nm). Această forţă nu este întodeauna posibil să fie aplicată cu o cheie hexagonală clasică.
Reparaţia lor este în cele mai multe cazuri posibilă. Pentru a programa o reparaţie, vă rugăm sa contactaţi cel mai apropiat reprezentant.
Aceste elemenete de susţinere nu au nevoie de mentenanţă preventivă şi nu necesită servici de întreţinere. Dar totuşi, recomandăm, o verificare vizuală periodică. Vă rugăm sa aveţi grijă la cantitatea de lichid de răcire, pentru ca ar putea produce apariţia ruginii în interiorul suportului .
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers