Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
7 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Sistem: V40
Mărimea nominală canal: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
Moment străngere max.: 3 Nm
Greutate: 265 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Sistem: V70/L12
Mărimea nominală canal: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Forţa străngere orizontală max.: 15 kN
Moment străngere max.: 9 Nm
Greutate: 838 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere plană
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
21,5 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere plană – figura 1
Sistem: L16
Mărimea nominală canal: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Forţa străngere orizontală max.: 21,5 kN
Moment străngere max.: 20 Nm
Greutate: 1760 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
10 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
7 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Sistem: V40
Mărimea nominală canal: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Forţa străngere orizontală max.: 7 kN
Moment străngere max.: 3 Nm
Greutate: 266 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
14 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
15 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Sistem: V70/L12
Mărimea nominală canal: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Forţa străngere orizontală max.: 15 kN
Moment străngere max.: 9 Nm
Greutate: 829 g
show article view
Versiune:
cu falcă de prindere prismă
Mărimea nominală canal [mm]:
18 mm
Forţa străngere orizontală max. [kN]:
21,5 kN
Mai multe detalii
cu falcă de prindere prismă – figura 2
Sistem: L16
Mărimea nominală canal: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Forţa străngere orizontală max.: 21,5 kN
Moment străngere max.: 20 Nm
Greutate: 1730 g
show article view
Material
Oţel, călit, brunat, şlefuit
FAQ - Bride de fixare pe masa utilajului
Fişă cu date EH 23210. Bride de fixare pe masa utilajului – fără pârghie
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Care sunt avantajele acestor bride în comparaţie cu menghinele clasice ?
Aceste bride au un contur minim şi pot fi poziţionate cu o mare flexibilitate pe masa maşinii. Sunt disponibile, de asemenea, şi în varianta cu mâner de acţionareş astfel pot fi acţionate fără a fi necesare alte accesorii.