23700.0042 - Bridă dreaptă
lungă

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
23700.0042
Documentatie
Bridă dreaptă
  • Sistem: V70/L12
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Greutate: 601 g
Bridă dreaptă

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23700.0042
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.