Bridă cu cioc

EH 23180.

Aceste bride (cleme de fixare) sunt cu cioc şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu canal
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23180.0209
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu canal – figura 2
  • Sistem: V40
  • Mărime nominală b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • Greutate: 127 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu canal
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
23180.0211
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu canal – figura 2
  • Sistem: V70
  • Mărime nominală b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • Greutate: 251 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu canal
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23180.0213
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu canal – figura 2
  • Sistem: V70/L12
  • Mărime nominală b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Greutate: 488 g
show article view
Bridă
Ver­siune:
cu canal
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
Cod produs.:
23180.0217
CAD
Documentatie
Bridă
  • cu canal – figura 2
  • Sistem: V70/L16
  • Mărime nominală b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Greutate: 812 g
show article view
Bridă

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23180. Bridă – cu cioc
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.