25070.0125 - Set gulere
cu adaptor pentru senzor

Inel de prindere sunt prevazuti cu posibilitatea de fixare senzori, întrerupătoare, etc. Aplicabilitate universală, de ex. ca şi limitator pe tija pistonului.

Inel de fixare din oţel inoxidabil, cu forţă de strângere puternică.

Acest articol 25070.0125 - Set gulere cu adaptor pentru senzor / împărţit (d1 H8: 25 mm) este o variantă a grupului de articole Set gu­lere cu adaptor pentru senzor (EH 25070.)

Ver­siune
fi­gura
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
împărţit
fi­gura:
2
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Cod produs.:
25070.0125
Documentatie
Set gulere
  • împărțit – figura 2
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 330 g
Set gulere

Material

Şurub

  • Oţel inoxidabil

Guler

  • Oţel inoxidabil 1.4021
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25070.0125
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Set gulere
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.