Inel de prindere sunt prevazuti cu posibilitatea de fixare senzori, întrerupătoare, etc. Aplicabilitate universală, de ex. ca şi limitator pe tija pistonului.
Inel de fixare din oţel inoxidabil, cu forţă de strângere puternică.
Acest articol 25070.0015 - Set gulere cu adaptor pentru senzor / crestat (d1 H8: 15 mm) este o variantă a grupului de articole Set gulere cu adaptor pentru senzor (EH 25070.)
Şurub
Guler
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels