Pentru aducerea la nivel a maşinilor atunci când suprafeţele nu sunt paralele
Pentru ajustarea verticală, elementele de ajustare sunt fixate cu un filet cu pas fin. Toate elementele au un orificiu transversal pentru scopuri de fixare. Un blocator deşurubabil serveşte ca şi limitator de înălţime pentru ajustarea înălţimii maxime.
Oţel tratat termic, zincare prin galvanizare, cromat
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii : cheie tip seceră pentru ajustare verticală Pentru element de nivelare mărimea d2: 25 mm
Cod produs.:
25120.0981
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 25 mm
cheie seceră DIN 1810, forma A: 25 mm – 28 mm
Greutate: 45 g
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii : cheie tip seceră pentru ajustare verticală Pentru element de nivelare mărimea d2: 32 mm
Cod produs.:
25120.0982
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 32 mm
cheie seceră DIN 1810, forma A: 30 mm – 32 mm
Greutate: 46 g
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii : cheie tip seceră pentru ajustare verticală Pentru element de nivelare mărimea d2: 45 mm
Cod produs.:
25120.0983
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 45 mm
cheie seceră DIN 1810, forma A: 45 mm – 50 mm
Greutate: 156 g
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii : cheie tip seceră pentru ajustare verticală Pentru element de nivelare mărimea d2: 58 mm
Cod produs.:
25120.0984
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 58 mm
cheie seceră DIN 1810, forma A: 58 mm – 62 mm
Greutate: 250 g
Produs:
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
pentru elemente de ajustare a înălţimii : cheie tip seceră pentru ajustare verticală Pentru element de nivelare mărimea d2: 70 mm
Cod produs.:
25120.0985
cheie tip seceră pentru ajustare verticală
Pentru element de nivelare mărimea d2: 70 mm
cheie seceră DIN 1810, forma A: 68 mm – 75 mm
Greutate: 253 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25120. Elemente de ajustare a înălţimii – oscilant
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.