Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 76 rezultate
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 8 mm
l1 ±1,5: 8 mm
d2 : M3
s: 1 mm
t: ~ 3 mm
Forţa compresie arc R: ~ 38 N/mm
Sarcină max. max.: 75 N
Cursa arc: ~ 2 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 1 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 10 mm
l1 ±1,5: 10 mm
d2 : M4
s: 1,2 mm
t: ~ 4 mm
Forţa compresie arc R: ~ 36 N/mm
Sarcină max. max.: 90 N
Cursa arc: ~ 2,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 2,5 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 10 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M4
s: 1,2 mm
t: ~ 4 mm
Forţa compresie arc R: ~ 17 N/mm
Sarcină max. max.: 65 N
Cursa arc: ~ 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 2,9 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 10 mm
d2 : M4
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Forţa compresie arc R: ~ 80 N/mm
Sarcină max. max.: 200 N
Cursa arc: ~ 2,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 5,2 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M4
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Forţa compresie arc R: ~ 36 N/mm
Sarcină max. max.: 135 N
Cursa arc: ~ 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 6,2 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M4
s: 1,4 mm
t: ~ 4 mm
Forţa compresie arc R: ~ 30 N/mm
Sarcină max. max.: 152 N
Cursa arc: ~ 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 7,4 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 95 N/mm
Sarcină max. max.: 355 N
Cursa arc: ~ 3,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 53 N/mm
Sarcină max. max.: 267 N
Cursa arc: ~ 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 14 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 25 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 50 N/mm
Sarcină max. max.: 315 N
Cursa arc: ~ 6,25 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 16 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 121 N/mm
Sarcină max. max.: 605 N
Cursa arc: ~ 5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 22 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 25 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 85 N/mm
Sarcină max. max.: 530 N
Cursa arc: ~ 6,25 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 77 N/mm
Sarcină max. max.: 575 N
Cursa arc: ~ 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 30 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 114 N/mm
Sarcină max. max.: 855 N
Cursa arc: ~ 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 50 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 76 N/mm
Sarcină max. max.: 757 N
Cursa arc: ~ 10 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 50 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 205 N/mm
Sarcină max. max.: 1535 N
Cursa arc: ~ 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 80 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Forţa compresie arc R: ~ 164 N/mm
Sarcină max. max.: 1635 N
Cursa arc: ~ 10 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 100 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Forţa compresie arc R: ~ 343 N/mm
Sarcină max. max.: 2570 N
Cursa arc: ~ 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 130 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Forţa compresie arc R: ~ 245 N/mm
Sarcină max. max.: 2445 N
Cursa arc: ~ 10 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 150 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 50 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Forţa compresie arc R: ~ 178 N/mm
Sarcină max. max.: 2225 N
Cursa arc: ~ 12,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 166 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Forţa compresie arc R: ~ 453 N/mm
Sarcină max. max.: 3400 N
Cursa arc: ~ 7,5 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 190 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Forţa compresie arc R: ~ 330 N/mm
Sarcină max. max.: 3300 N
Cursa arc: ~ 10 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 220 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 70 mm
l1 ±1,5: 45 mm
d2 : M10
s: 3 mm
t: ~ 7 mm
Forţa compresie arc R: ~ 356 N/mm
Sarcină max. max.: 4000 N
Cursa arc: ~ 11,25 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 340 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M12
s: 3 mm
t: ~ 9 mm
Forţa compresie arc R: ~ 465 N/mm
Sarcină max. max.: 4650 N
Cursa arc: ~ 10 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 360 g
show article view
Versiune:
cu filet interior pe ambele feţe
Mai multe detalii
cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 55 mm
d2 : M12
s: 3 mm
t: ~ 9 mm
Forţa compresie arc R: ~ 327 N/mm
Sarcină max. max.: 4500 N
Cursa arc: ~ 13,75 mm
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 450 g
show article view
Material
Saibă
Oţel, zincat, cromat albastru
Bucşă filetată
Oţel, zincat, cromat albastru
Corp
Cauciuc natural (NR), negru
Şurub
Oţel, zincat, cromat albastru
Fişă cu date EH 25150. Amortizor din cauciuc şi metal – cilindric
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.