Amor­ti­zor din cau­ciuc cilindric, montare frontală

EH 25150.

Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

d1 [mm]
h [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
16 mm
h [mm]:
8 mm
Cod produs.:
25150.1516
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • d1: 16 mm
  • h: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: 8 mm
  • s: 1 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 140 N/mm
  • Sarcină max. max.: 280 N
  • Cursa arc: ~ 2 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Amortizor din cauciuc
d1 [mm]:
20 mm
h [mm]:
10 mm
Cod produs.:
25150.1520
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • d1: 20 mm
  • h: 10 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: 9,5 mm
  • s: 1,2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 148 N/mm
  • Sarcină max. max.: 370 N
  • Cursa arc: ~ 2,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Amortizor din cauciuc
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
12 mm
Cod produs.:
25150.1525
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • d1: 25 mm
  • h: 12 mm
  • d2: 6,4 mm
  • d3: 11 mm
  • s: 1,6 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 210 N/mm
  • Sarcină max. max.: 630 N
  • Cursa arc: ~ 3 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 7,4 g
show article view
Amortizor din cauciuc
d1 [mm]:
35 mm
h [mm]:
16 mm
Cod produs.:
25150.1535
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • d1: 35 mm
  • h: 16 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 345 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1380 N
  • Cursa arc: ~ 4 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Amortizor din cauciuc
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Cod produs.:
25150.1542
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 360 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1800 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 31 g
show article view
Amortizor din cauciuc
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Cod produs.:
25150.1543
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 10,5 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 360 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1800 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 37 g
show article view
Amortizor din cauciuc
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Cod produs.:
25150.1556
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 2 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 577 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3460 N
  • Cursa arc: ~ 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 63 g
show article view
Amortizor din cauciuc
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Cod produs.:
25150.1557
CAD
Documentatie
Amortizor din cauciuc
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 577 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3460 N
  • Cursa arc: ~ 6 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 79 g
show article view
Amortizor din cauciuc

Material

Saibă

  • Oţel inoxidabil 1.4301

Corp

  • NBR
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25150. Amortizor din cauciuc – cilindric, montare frontală
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.