25160.0660 - Plăci distanţiere
pentru balamale

Plăcuţele distanţiere sunt utilizate pentru compensarea înălţimii la instalarea balamalelor.

Acest articol 25160.0660 - Plăci distanţiere pentru balamale / (l1: 50 mm, b1: 18 mm, h: 5 mm) este o variantă a grupului de articole Plăci dis­tanţi­ere pentru balamale (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25160.0660
Documentatie
Plăci distanţiere
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 31 g
Plăci distanţiere

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4301, mat, acoperit prin vibraţie
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25160.0660
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.