25165.0155 - Balamale
elongated on one side

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Acest articol 25165.0155 - Balamale elongated on one side / with bores (b1: 60 mm, l1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Balamale elongated on one side (EH 25165.)

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
b1 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
with bores
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
25165.0155
Documentatie
Balamale
  • with bores – figura 2, Oțel inoxidabil
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • Forţa de susținere F1: ~ 1200 N
  • Forţa de susținere F2: ~ 1000 N
  • Forţa de susținere F3: ~ 1000 N
  • l2: 18 mm
  • Greutate: 45 g
Balamale

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4301

Axe

  • Oţel inoxidabil 1.4301
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25165.0155
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.