25160.0355 - Balamale
cu filet de montaj

Aceste balamale se caracterizează prin forma lor compactă şi robustă, şi cu filetul de montaj integrat.

Acest articol 25160.0355 - Balamale cu filet de montaj / cu filet (b1: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Balamale cu filet de montaj (EH 25160.)

Ma­te­rial
Cu­loare
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Cu­loare:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
13 mm
Cod produs.:
25160.0355
Documentatie
Balamale
  • Oțel inoxidabil
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 13 mm
  • Greutate: 128 g
Balamale

Material

Ştift filetat

  • Oţel inoxidabil

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4308

Axe

  • Oţel inoxidabil
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25160.0355
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.