Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 27 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Oțel inoxidabil
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Greutate: 82 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Oțel inoxidabil
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Greutate: 141 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Oțel inoxidabil
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Greutate: 255 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Oțel inoxidabil
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Greutate: 83 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Oțel inoxidabil
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Greutate: 142 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Oțel inoxidabil
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Greutate: 257 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Oțel inoxidabil
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Greutate: 79 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Oțel inoxidabil
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Greutate: 138 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Oțel inoxidabil
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Greutate: 260 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Zinc turnat, argintiu
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Greutate: 82 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Zinc turnat, argintiu
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Greutate: 141 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Zinc turnat, argintiu
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Greutate: 255 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Zinc turnat, argintiu
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Greutate: 83 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Zinc turnat, argintiu
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Greutate: 142 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Zinc turnat, argintiu
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Greutate: 257 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Zinc turnat, argintiu
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Greutate: 79 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Zinc turnat, argintiu
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Greutate: 138 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Zinc turnat, argintiu
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Greutate: 260 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Zinc turnat, negru
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Greutate: 82 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Zinc turnat, negru
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Greutate: 141 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe lătime
Mai multe detalii
adjustabile pe lătime – figura 3, Zinc turnat, negru
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Greutate: 255 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Zinc turnat, negru
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Greutate: 83 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Zinc turnat, negru
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Greutate: 142 g
show article view
Versiune:
adjustabile pe înălţime
Mai multe detalii
adjustabile pe înălțime – figura 2, Zinc turnat, negru
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Greutate: 257 g
show article view
Material
Corp
Oţel inoxidabil 1.4408, sablat mat
Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
Axe
Fişă cu date EH 25161. Balamale – adjustabile
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.