Ar­bore-pi­nion conic fără piuliţă, oţel inoxidabil

EH 25050.

Prin utilizarea arborilor-pinion conic, toate îmbinările ax-butuc de elemente de maşini, cum ar fi roti dintate pentru lant, roţi dinţate, rotide curea, came, manete, etc. poate fi montat cu uşurinţă şi eficient.

Este un butuc de arbore conic autocentrat şi nerotitor într-un design cu protecţie anticorozivă cu piuliţă hexagonală. 

Acurateţea rotirii pentru arbori conici este de 0,03 mm.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
25050.0206
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 7 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 8,5 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 2,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 154 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 67 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 14 mm
  • Diametru ax D2 h9: 6 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
25050.0208
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 12 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 16,4 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 4,1 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 125 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 64 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 16 mm
  • Diametru ax D2 h9: 8 mm
  • Greutate: 23 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0210
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 24 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 34 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 6,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 155 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 81 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 20 mm
  • Diametru ax D2 h9: 10 mm
  • Greutate: 44 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0212
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 31 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 45,7 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 7,6 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 144 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 82 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 22 mm
  • Diametru ax D2 h9: 12 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0216
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 46 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 74,2 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 9,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 109 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 69 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 26 mm
  • Diametru ax D2 h9: 16 mm
  • Greutate: 71 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0220
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 113 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 173,6 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 17,4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 141 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 88 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 35 mm
  • Diametru ax D2 h9: 20 mm
  • Greutate: 180 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0225
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 175 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 277,9 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 22,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 121 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 77 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 25 mm
  • Greutate: 307 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
25050.0230
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 249 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 423,5 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 28,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 113 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 77 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 47 mm
  • Diametru ax D2 h9: 30 mm
  • Greutate: 370 g
show article view
Arbore-pinion conic

Material

Element extern

  • Oţel inoxidabil, nichelat

Element intern

  • Oţel inoxidabil, nichelat

Piuliţă

  • Oţel inoxidabil, nichelat, călit

Referinţe

Instrucţiunile de montaj, certificatele şi datele tehnice se găsesc în paginile următoare.

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 14 mm
Cod produs.:
25050.0814
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 14 mm
  • Greutate: 45 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 16 mm
Cod produs.:
25050.0816
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 16 mm
  • Greutate: 72 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 22 mm
Cod produs.:
25050.0822
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 195 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 27 mm
Cod produs.:
25050.0827
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 195 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 36 mm
Cod produs.:
25050.0836
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 428 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 46 mm
Cod produs.:
25050.0846
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 46 mm
  • Greutate: 610 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 50 mm
Cod produs.:
25050.0850
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 50 mm
  • Greutate: 870 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25050. Arbore-pinion conic – fără piuliţă, oţel inoxidabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Exemple de instalare / Instrucţiuni de asamblare / Date tehnice - Arbore-pinion conic (EH 25050.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.