25050.0035 - Arbore-pinion conic
fără piuliţă de blocare

Prin utilizarea arborilor-pinion conic, toate îmbinările ax-butuc de elemente de maşini, cum ar fi roti dintate pentru lant, roţi dinţate, rotide curea, came, manete, etc. poate fi montat cu uşurinţă şi eficient.

Este un butuc de arbore conic autocentrat şi nerotitor într-un design cu protecţie anticorozivă cu piuliţă hexagonală. 

Acurateţea rotirii pentru arbori conici este de 0,03 mm.

Acest articol 25050.0035 - Arbore-pinion conic fără piuliţă de blocare / (d1: 35 mm, d2: 55 mm) este o variantă a grupului de articole Ar­bore-pi­nion conic fără piuliţă de blocare (EH 25050.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
25050.0035
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 490 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 836 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 47,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 151 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 102 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 55 mm
  • Diametru ax D2 h9: 35 mm
  • Greutate: 568 g
Arbore-pinion conic
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 55 mm
Cod produs.:
25050.0855
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 1125 g

Material

Element extern

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Element intern

  • Oţel, nichelat

Piuliţă

  • Oţel, nichelat

Referinţe

Instrucţiunile de montaj, certificatele şi datele tehnice se găsesc în paginile următoare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25050.0035
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Exemple de instalare / Instrucţiuni de asamblare / Date tehnice - Arbore-pinion conic (EH 25050.)
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.