Ar­bore-pi­nion conic fără piuliţă de blocare

EH 25050.

Prin utilizarea arborilor-pinion conic, toate îmbinările ax-butuc de elemente de maşini, cum ar fi roti dintate pentru lant, roţi dinţate, rotide curea, came, manete, etc. poate fi montat cu uşurinţă şi eficient.

Este un butuc de arbore conic autocentrat şi nerotitor într-un design cu protecţie anticorozivă cu piuliţă hexagonală. 

Acurateţea rotirii pentru arbori conici este de 0,03 mm.

Cautarea dvs. a dat 22 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
25050.0005
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 9,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 10,1 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 264 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 96 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 14 mm
  • Diametru ax D2 h9: 5 mm
  • Greutate: 18 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
25050.0006
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 9,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 12,1 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 220 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 96 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 14 mm
  • Diametru ax D2 h9: 6 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
25050.0008
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 16,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 23,4 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 5,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 179 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 91 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 16 mm
  • Diametru ax D2 h9: 8 mm
  • Greutate: 24 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0009
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 34,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 43,7 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 9,7 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 245 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 115 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 20 mm
  • Diametru ax D2 h9: 9 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0010
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 34,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 48,6 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 9,7 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 221 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 115 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 20 mm
  • Diametru ax D2 h9: 10 mm
  • Greutate: 45 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0011
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 43,8 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 59,9 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 10,9 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 225 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 117 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 22 mm
  • Diametru ax D2 h9: 11 mm
  • Greutate: 51 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0012
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 43,8 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 65,3 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 10,9 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 206 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 117 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 22 mm
  • Diametru ax D2 h9: 12 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0014
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 93 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 178 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 99 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 26 mm
  • Diametru ax D2 h9: 14 mm
  • Greutate: 81 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0015
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 99 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 166 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 99 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 26 mm
  • Diametru ax D2 h9: 15 mm
  • Greutate: 76 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0016
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 106 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 156 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 99 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 26 mm
  • Diametru ax D2 h9: 16 mm
  • Greutate: 71 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0018
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 223 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 224 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 125 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 35 mm
  • Diametru ax D2 h9: 18 mm
  • Greutate: 197 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0019
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 235 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 212 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 125 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 35 mm
  • Diametru ax D2 h9: 19 mm
  • Greutate: 190 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0020
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 248 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 201 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 125 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 35 mm
  • Diametru ax D2 h9: 20 mm
  • Greutate: 181 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0022
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 349 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 197 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 22 mm
  • Greutate: 344 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0024
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 381 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 180 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 24 mm
  • Greutate: 322 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0025
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 397 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 173 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 25 mm
  • Greutate: 310 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
25050.0028
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 355 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 565 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 40,4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 174 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 47 mm
  • Diametru ax D2 h9: 28 mm
  • Greutate: 403 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
25050.0030
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 355 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 605 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 40,4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 162 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 47 mm
  • Diametru ax D2 h9: 30 mm
  • Greutate: 372 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
25050.0032
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 490 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 764 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 47,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 166 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 102 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 55 mm
  • Diametru ax D2 h9: 32 mm
  • Greutate: 632 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
25050.0035
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 490 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 836 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 47,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 151 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 102 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 55 mm
  • Diametru ax D2 h9: 35 mm
  • Greutate: 568 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Cod produs.:
25050.0038
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 720 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 1179 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 62,1 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 159 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 111 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 62 mm
  • Diametru ax D2 h9: 38 mm
  • Greutate: 895 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Cod produs.:
25050.0040
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 720 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 1241 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 62,1 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 151 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 111 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 62 mm
  • Diametru ax D2 h9: 40 mm
  • Greutate: 844 g
show article view
Arbore-pinion conic

Material

Element extern

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Element intern

  • Oţel, nichelat

Piuliţă

  • Oţel, nichelat

Referinţe

Instrucţiunile de montaj, certificatele şi datele tehnice se găsesc în paginile următoare.

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 14 mm
Cod produs.:
25050.0814
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 14 mm
  • Greutate: 45 g
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 16 mm
Cod produs.:
25050.0816
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 16 mm
  • Greutate: 72 g
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 22 mm
Cod produs.:
25050.0822
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 195 g
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 27 mm
Cod produs.:
25050.0827
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 195 g
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 36 mm
Cod produs.:
25050.0836
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 428 g
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 46 mm
Cod produs.:
25050.0846
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 46 mm
  • Greutate: 610 g
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 50 mm
Cod produs.:
25050.0850
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 50 mm
  • Greutate: 870 g
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 55 mm
Cod produs.:
25050.0855
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 1125 g
Produs:
cheie specială tip furcă
SW: 65 mm
Cod produs.:
25050.0865
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 65 mm
  • Greutate: 1125 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25050. Arbore-pinion conic – fără piuliţă de blocare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Exemple de instalare / Instrucţiuni de asamblare / Date tehnice - Arbore-pinion conic (EH 25050.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.