Ar­bore-pi­nion conic cu piuliţă de blocare hexagonală

EH 25050.

Este un butuc de arbore conic autocentrat şi nerotitor într-un design cu protecţie anticorozivă cu piuliţă hexagonală şi piuliţă de blocare. 

Acurateţea rotirii pentru arbori conici este de 0,03 mm.

Prin utilizarea arborilor pinion conici, toate îmbinările ax-butuc de elemente de maşini, cum ar fi roti dintate pentru lant, roţi dinţate, rotii de curea, came, manete, etc. pot fistabilite cu uşurinţă şi eficient.

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
25050.0105
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 9,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 10,1 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 264 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 119 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 12 mm
  • Diametru ax D2 h9: 5 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
25050.0106
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 9,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 12,1 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 220 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 119 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 12 mm
  • Diametru ax D2 h9: 6 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
25050.0108
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 16,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 23,4 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 5,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 179 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 121 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 14 mm
  • Diametru ax D2 h9: 8 mm
  • Greutate: 21 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0109
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 34,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 43,7 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 9,7 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 245 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 127 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 18 mm
  • Diametru ax D2 h9: 9 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0110
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 34,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 48,6 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 9,7 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 221 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 127 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 18 mm
  • Diametru ax D2 h9: 10 mm
  • Greutate: 44 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0111
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 43,8 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 59,9 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 10,9 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 225 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 128 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 20 mm
  • Diametru ax D2 h9: 11 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0112
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 43,8 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 65,3 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 10,9 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 206 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 128 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 20 mm
  • Diametru ax D2 h9: 12 mm
  • Greutate: 43 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0114
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 93 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 178 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 107 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 24 mm
  • Diametru ax D2 h9: 14 mm
  • Greutate: 77 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0115
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 99 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 166 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 107 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 24 mm
  • Diametru ax D2 h9: 15 mm
  • Greutate: 72 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0116
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 106 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 156 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 107 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 24 mm
  • Diametru ax D2 h9: 16 mm
  • Greutate: 68 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0118
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 223 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 224 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 145 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 30 mm
  • Diametru ax D2 h9: 18 mm
  • Greutate: 177 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0119
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 235 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 212 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 145 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 30 mm
  • Diametru ax D2 h9: 19 mm
  • Greutate: 169 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0120
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 248 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 201 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 145 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 30 mm
  • Diametru ax D2 h9: 20 mm
  • Greutate: 161 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0122
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 349 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 197 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 122 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 38 mm
  • Diametru ax D2 h9: 22 mm
  • Greutate: 339 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0124
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 381 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 180 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 122 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 38 mm
  • Diametru ax D2 h9: 24 mm
  • Greutate: 317 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0125
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 397 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 173 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 122 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 38 mm
  • Diametru ax D2 h9: 25 mm
  • Greutate: 304 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
25050.0128
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 355 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 565 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 40,4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 174 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 123 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 28 mm
  • Greutate: 370 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
25050.0130
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 355 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 605 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 40,4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 162 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 123 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 30 mm
  • Greutate: 342 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
25050.0132
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 490 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 764 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 47,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 166 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 112 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 50 mm
  • Diametru ax D2 h9: 32 mm
  • Greutate: 555 g
show article view
Arbore-pinion conic
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
25050.0135
CAD
Documentatie
Arbore-pinion conic
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 490 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 836 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 47,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 151 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 112 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 50 mm
  • Diametru ax D2 h9: 35 mm
  • Greutate: 494 g
show article view
Arbore-pinion conic

Material

Element extern

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Element intern

  • Oţel, nichelat

Piuliţă

  • Oţel, nichelat

Referinţe

Instrucţiunile de montaj, certificatele şi datele tehnice se găsesc în paginile următoare.

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 14 mm
Cod produs.:
25050.0814
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 14 mm
  • Greutate: 45 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 16 mm
Cod produs.:
25050.0816
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 16 mm
  • Greutate: 72 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 22 mm
Cod produs.:
25050.0822
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 195 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 27 mm
Cod produs.:
25050.0827
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 195 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 36 mm
Cod produs.:
25050.0836
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 428 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 46 mm
Cod produs.:
25050.0846
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 46 mm
  • Greutate: 610 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 50 mm
Cod produs.:
25050.0850
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 50 mm
  • Greutate: 870 g
Produs:
cheie specială tip furcă
Arbore-pinion conic
SW: 55 mm
Cod produs.:
25050.0855
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 1125 g

Asamblare

Piuliţa de blocare de pe partea exterioară facilitează blocarea articulatiei arbore-butuc, dacă sunt implicati arbori rotativi liberi. Pentru montaj, se foloseşte o cheie (grosime max. l2-l3).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25050. Arbore-pinion conic – cu piuliţă de blocare hexagonală
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Exemple de instalare / Instrucţiuni de asamblare / Date tehnice - Arbore-pinion conic (EH 25050.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.