22080.0325 - Şuruburi de presiune
varianta netedă, fără guler

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Acest articol 22080.0325 - Şuruburi de presiune varianta netedă, fără guler / oţel inoxidabil, forţa arcului standard (d1 ±0,04: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune varianta netedă, fără guler (EH 22080.)

Ma­te­rial
Bilă
Forța ar­cu­lui
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Cod produs.:
22080.0325
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 18 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 31 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu conectare ușoară F8 / montare prin apăsare H9: 6 mm
  • Greutate: 2,3 g
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Asamblare

Găurile de fixare trebuie sa fie adaptate pentru fiecare aplicaţie în parte. Se recomandă găuri F8 pentru asamblari uşoare şi găuri H9 când este nevoie de amablare precisă.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22080.0325
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.