Cautarea dvs. a dat 52 rezultate
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Cursă s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 7 N
- Forța arcului1) F2: ~ 46 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 23 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 10 N
- Forța arcului1) F2: ~ 43 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 47 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 84 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 14 N
- Forța arcului1) F2: ~ 84 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 54 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 10 N
- Forța arcului1) F2: ~ 57 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 55 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 33 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 56 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 72 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 83 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 18 N
- Forța arcului1) F2: ~ 72 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 71 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 20 N
- Forța arcului1) F2: ~ 70 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 81 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 20 N
- Forța arcului1) F2: ~ 80 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 83 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 21 N
- Forța arcului1) F2: ~ 113 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 121 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 13 N
- Forța arcului1) F2: ~ 75 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 121 g
show article view
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- corp din oțel automat, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 40 N
- Forța arcului1) F2: ~ 192 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 134 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Cursă s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 12 N
- Forța arcului1) F2: ~ 22 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 13 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Cursă s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 7 N
- Forța arcului1) F2: ~ 46 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 23 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 10 N
- Forța arcului1) F2: ~ 43 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 47 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 10 N
- Forța arcului1) F2: ~ 57 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 55 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 33 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 55 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 20 N
- Forța arcului1) F2: ~ 70 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 82 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 20 N
- Forța arcului1) F2: ~ 80 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 83 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 21 N
- Forța arcului1) F2: ~ 113 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 122 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 13 N
- Forța arcului1) F2: ~ 75 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 122 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
blocare filet:
Cu blocator de filet
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 40 N
- Forța arcului1) F2: ~ 192 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
- Greutate: 135 g
show article view
blocare filet:
Fără blocator de filet
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 74 N
- corp din oțel tratat termic, forța arcului standard, fără blocare filet
- d1: M16
- l1: 80 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 11 mm
- SW: 8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 17 N
- Forța arcului1) F2: ~ 74 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 69 g
show article view
blocare filet:
Fără blocator de filet
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
- corp din oțel tratat termic, forța arcului standard, fără blocare filet
- d1: M16
- l1: 120 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 21 mm
- SW: 8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 21 N
- Forța arcului1) F2: ~ 81 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 96 g
show article view
blocare filet:
Fără blocator de filet
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 89 N
- corp din oțel tratat termic, forța arcului standard, fără blocare filet
- d1: M16
- l1: 150 mm
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Cursă s: 31 mm
- SW: 8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 21 N
- Forța arcului1) F2: ~ 89 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 117 g
show article view
Material
Bolţuri
- Oţel, tratat termic, negru
- Oţel inoxidabil 1.4305, nitrurat
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
- Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
Blocare filet: acoperire cu poliamidă (pentru detalii vă rugăm să studiaţi pagina cu date tehnice).
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M10 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Greutate: 87 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M12 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Greutate: 88 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M16 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Greutate: 110 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M22 mm
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Greutate: 245 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru şuruburi de presiune
d1: M24
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Greutate: 258 g
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
Asamblare
Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.
Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)
Fişă cu date EH 22070. Şuruburi de presiune – varianta lungă
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate