22070.0336 - Şuruburi de presiune
varianta lungă

A se utiliza ca împingator, opritor, aplicare de presiune sau ca unelement de şoc.

Acest articol 22070.0336 - Şuruburi de presiune varianta lungă / oţel inoxidabil, forţa arcului mărită, cu blocare filet (d1: M16, l1: 58 mm, Cursă s: 15 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune varianta lungă (EH 22070.)

Ma­te­rial
blo­care filet
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
blo­care filet:
Cu blocator de filet
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Cod produs.:
22070.0336
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită, cu blocare filet
  • d1: M16
  • l1: 58 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Cursă s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 57 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 55 g
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Oţel inoxidabil  1.4305, nitrurat

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocare filet: acoperire cu poliamidă  (pentru detalii vă rugăm să studiaţi pagina cu date tehnice).

Caracteristici

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Asamblare

Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.

Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22070.0336
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.