A se utiliza ca împingator, opritor, aplicare de presiune sau ca unelement de şoc.
Acest articol 22070.0432 - Şuruburi de presiune varianta lungă / corp din oţel automat, forţa arcului standard, cu blocare filet (d1: M16, l1: 58 mm, Cursă s: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune varianta lungă (EH 22070.)
Bolţuri
Corp
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Blocare filet: acoperire cu poliamidă (pentru detalii vă rugăm să studiaţi pagina cu date tehnice).
Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.
Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.