Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Jocul liber al bilei reduce la minim uzura piesei opuse, aceasta duce de asemenea la un comportament de fixare pozitiv, faţa de piesa opusă.
Un alt avantaj este că bilele din plastic oferă izolare electrică.
Acest articol 22081.0332 - Şuruburi de presiune neted, fără guler, cu bilă rotativă / corp şi bilă din oţel inoxidabil (d1 ±0,04: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune neted, fără guler, cu bilă rotativă (EH 22081.)
Corp
Rulment
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Găurile de fixare trebuie sa fie adaptate pentru fiecare aplicaţie în parte. Se recomandă găuri F8 pentru asamblari uşoare şi găuri H9 când este nevoie de amablare precisă.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.