22060.0205 - Şuruburi de presiune
cu hexagon interior

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Acest articol 22060.0205 - Şuruburi de presiune cu hexagon interior / oţel automat, bolţ din termoplastic, forţa arcului standard (d1: M5) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu hexagon interior (EH 22060.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22060.0205
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, bolț din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Cursă s: 2,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,5 g
Şuruburi de presiune
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
d1: M5 mm
Cod produs.:
22060.0905
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 21 g

Material

Bolţuri

  • Termoplastic POM, alb

Corp

  • Oţel automat, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Asamblare

Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.

Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22060.0205
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.