Cautarea dvs. a dat 32 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- Cursă s: 8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 72 N
- Forța arcului1) F2: ~ 155 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 73 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- Cursă s: 2 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11 N
- Forța arcului1) F2: ~ 25 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1,8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- Cursă s: 2 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 23 N
- Forța arcului1) F2: ~ 59 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3,8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 20 N
- Forța arcului1) F2: ~ 54 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 7 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- Cursă s: 3,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 38 N
- Forța arcului1) F2: ~ 96 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 11 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- Cursă s: 4,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 50 N
- Forța arcului1) F2: ~ 100 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 23 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- Cursă s: 6,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 52 N
- Forța arcului1) F2: ~ 133 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 46 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- Cursă s: 8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 91 N
- Forța arcului1) F2: ~ 223 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 74 g
show article view
Material
Bolţuri
- Oţel automat, călit, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305, nitrurat
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
Fişă cu date EH 22050. Şuruburi de presiune – cu bolţ şi fantă
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate