Cautarea dvs. a dat 40 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 1,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 18 N
- Forța arcului1) F2: ~ 31 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 2 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 24 N
- Forța arcului1) F2: ~ 45 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 26 N
- Forța arcului1) F2: ~ 49 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 3,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 41 N
- Forța arcului1) F2: ~ 86 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 32 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Cursă s: 4,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 56 N
- Forța arcului1) F2: ~ 111 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 67 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Cursă s: 5,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 81 N
- Forța arcului1) F2: ~ 151 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 106 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Cursă s: 0,4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 9 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 0,3 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 12 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 0,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 0,9 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 15 N
- Forța arcului1) F2: ~ 22 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 19 N
- Forța arcului1) F2: ~ 28 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1,8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 1,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 36 N
- Forța arcului1) F2: ~ 62 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 2 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 57 N
- Forța arcului1) F2: ~ 104 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 8,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 61 N
- Forța arcului1) F2: ~ 110 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 13 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Cursă s: 3,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 68 N
- Forța arcului1) F2: ~ 142 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 32 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Cursă s: 4,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 84 N
- Forța arcului1) F2: ~ 166 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 67 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Cursă s: 5,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 127 N
- Forța arcului1) F2: ~ 237 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 106 g
show article view
Material
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Bilă
- Oţel pentru rulmenţi, călit
- Oţel inoxidabil, călit
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
Fişă cu date EH 22030. Şuruburi de presiune – cu bilă şi locaş hexagonal
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate