22051.0710 - Şuruburi de presiune
cu bilă rotativă şi locaş, oţel inoxidabil A4

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Bila rotativă minimalizează uzura piesei şi de asemenea  are un efect pozitiv de blocare a piesei de lucru.

Un alt avantaj al bilei ceramice este izolarea electrică.

Caracteristicile bilei ceramice:

  • Foarte rezistentă la impact
  • Rezistentă la abraziune
  • Antimagnetică
  • Izolatoare electric

Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii

Acest articol 22051.0710 - Şuruburi de presiune cu bilă rotativă şi locaş, oţel inoxidabil A4 / forţa arcului mărită (d1: M10) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă rotativă şi locaş, oţel inoxidabil A4 (EH 22051.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
28,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
54,3 N
Cod produs.:
22051.0710
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,4 mm
  • Forța arcului1) F1: 28,1 N
  • Forța arcului1) F2: 54,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 5,8 g
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil A4

Rulment

  • plastic

Bilă

  • Ceramică

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22051.0710
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.