22031.0050 - Şuruburi de presiune
cu bilă liberă şi locaş hexagonal

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Jocul liber al bilei reduce la minim uzura piesei opuse, aceasta duce de asemenea la un comportament de fixare pozitiv, faţa de piesa opusă.

Un alt avantaj este că bilele din plastic oferă izolare electrică. 

Acest articol 22031.0050 - Şuruburi de presiune cu bilă liberă şi locaş hexagonal / oţel automat, forţa arcului mărită (d1: M10) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă liberă şi locaş hexagonal (EH 22031.)

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Cod produs.:
22031.0050
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 1,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 28 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 7,4 g
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat

Rulment

  • plastic

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22031.0050
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.