22590.1542 - Suporturi articulate
protejat împotriva alunecării

Suprturile articulate pot fi utilizate ca picioare sau pentru susţinere. Pot compensa suprafeţe cu unghiuri de pana la 15°.

Capacul de plastic de pe placa previne alunecarea.

Acest articol 22590.1542 - Suporturi articulate protejat împotriva alunecării / atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil (d1: M10, l1: 150 mm) este o variantă a grupului de articole Su­por­turi ar­ti­cu­late protejat împotriva alunecării (EH 22590.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element bilă cu bolţ din oţel inoxidabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Cod produs.:
22590.1542
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element bilă cu bolț din oțel inoxidabil – figura 2, Termoplastic
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Greutate: 124 g
Suporturi articulate

Material

Element sferic cu bolt

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Capac din cauciuc

  • Cauciuc, negru

Piuliţă de fixare

  • Oţel inoxidabil A2, DIN 934

Tampon

  • Termoplastic POM, alb

Note

Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22590.1542
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.