Ştif­turi ri­di­că­toare cu filet autoblocant, cu mâner

EH 22354.

Mânerul T este utilizat pentru a manipula sau transporta piesele de lucru, de ex. componente pentru asamblare, dispozitive, boxe sau alte tipuri de recipiente.

Heavy-duty lifting element with handle for quick and easy use. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary.

Rezistenţa la coroziune şi la intemperii, face de asemenea, să fie adecvat şi pentru utilizarea în aer liber. Pini foarte solizi, căliţi prin precipitare, cu o capacitate de încărcare extremă.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]:
500 N
Cod produs.:
22354.5008
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 17,3 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 8 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 500 N
  • Filet de poziționare: M8
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 194 g
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]:
500 N
Cod produs.:
22354.5010
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 500 N
  • Filet de poziționare: M10
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 197 g
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]:
500 N
Cod produs.:
22354.5012
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 12 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 500 N
  • Filet de poziționare: M12
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 199 g
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Aluminiu anodizat, albastru

Buton de apăsare

  • Aluminiu, portocaliu, anodizat

Element cu filet

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Arc

  • Oţel inoxidabil

Asamblare

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Operaţii

Each threaded lifting pin is supplied with operating instructions. This document is also available for download as a PDF.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
DOC0017897__88261.pdf
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 22354. Ştifturi ridicătoare cu filet – autoblocant, cu mâner
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Neconform RoHS

Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.