Ştif­turi opri­toare cu bilă cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984

EH 4210.

Ştifturile cu bilă conform normelor MS17984 / NAS1333 - 1343 sunt utilizate pentru fixare rapidă, blocare, reglare, schimbare şi fixare. Deblocabil rapid şi uşor, şi se utilizează pentru conexiuni repetate.

Ştifturile cu bile (Ştift cu bilă simpla acţiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS şi testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafeţelor:

  • Toate piesele din oţel inoxidabil pasivate conform AMS2700
  • Toate piesele din aluminiu anodizate conform MIL-A-8625

Tratament termic:

  • Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condiţia H900)
  • Ştift: Rc. 40 min. (AMS2759, CondiţiaH900)
  • Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Cautarea dvs. a dat 181 rezultate

Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]
Des­cri­ere stan­dard

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C408 / NAS1334A3C08D
Cod produs.:
4210.B08
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 17,9 g
  • Descriere standard: MS17984C408 / NAS1334A3C08D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
0,9 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C409 / NAS1334A3C09D
Cod produs.:
4210.B09
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 0,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 18,5 g
  • Descriere standard: MS17984C409 / NAS1334A3C09D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C410 / NAS1334A3C10D
Cod produs.:
4210.B10
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 19,1 g
  • Descriere standard: MS17984C410 / NAS1334A3C10D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C411 / NAS1334A3C11D
Cod produs.:
4210.B11
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 19,8 g
  • Descriere standard: MS17984C411 / NAS1334A3C11D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C412 / NAS1334A3C12D
Cod produs.:
4210.B12
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 20,4 g
  • Descriere standard: MS17984C412 / NAS1334A3C12D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C413 / NAS1334A3C13D
Cod produs.:
4210.B13
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21 g
  • Descriere standard: MS17984C413 / NAS1334A3C13D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C414 / NAS1334A3C14D
Cod produs.:
4210.B14
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 21,6 g
  • Descriere standard: MS17984C414 / NAS1334A3C14D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C415 / NAS1334A3C15D
Cod produs.:
4210.B15
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,2 g
  • Descriere standard: MS17984C415 / NAS1334A3C15D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C416 / NAS1334A3C16D
Cod produs.:
4210.B16
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 22,8 g
  • Descriere standard: MS17984C416 / NAS1334A3C16D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C417 / NAS1334A3C17D
Cod produs.:
4210.B17
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 23,4 g
  • Descriere standard: MS17984C417 / NAS1334A3C17D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C418 / NAS1334A3C18D
Cod produs.:
4210.B18
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,1 g
  • Descriere standard: MS17984C418 / NAS1334A3C18D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
1,9 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C419 / NAS1334A3C19D
Cod produs.:
4210.B19
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 1,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 24,7 g
  • Descriere standard: MS17984C419 / NAS1334A3C19D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C420 / NAS1334A3C20D
Cod produs.:
4210.B20
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 25,3 g
  • Descriere standard: MS17984C420 / NAS1334A3C20D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C421 / NAS1334A3C21D
Cod produs.:
4210.B21
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 25,9 g
  • Descriere standard: MS17984C421 / NAS1334A3C21D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C422 / NAS1334A3C22D
Cod produs.:
4210.B22
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 26,5 g
  • Descriere standard: MS17984C422 / NAS1334A3C22D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C423 / NAS1334A3C23D
Cod produs.:
4210.B23
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 27,1 g
  • Descriere standard: MS17984C423 / NAS1334A3C23D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,4 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C424 / NAS1334A3C24D
Cod produs.:
4210.B24
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 27,7 g
  • Descriere standard: MS17984C424 / NAS1334A3C24D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,5 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C425 / NAS1334A3C25D
Cod produs.:
4210.B25
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 28,4 g
  • Descriere standard: MS17984C425 / NAS1334A3C25D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,6 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C426 / NAS1334A3C26D
Cod produs.:
4210.B26
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 29 g
  • Descriere standard: MS17984C426 / NAS1334A3C26D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,8 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C428 / NAS1334A3C28D
Cod produs.:
4210.B28
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 30,2 g
  • Descriere standard: MS17984C428 / NAS1334A3C28D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
2,9 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C429 / NAS1334A3C29D
Cod produs.:
4210.B29
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 2,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 30,8 g
  • Descriere standard: MS17984C429 / NAS1334A3C29D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C430 / NAS1334A3C30D
Cod produs.:
4210.B30
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 31,1 g
  • Descriere standard: MS17984C430 / NAS1334A3C30D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3,1 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C431 / NAS1334A3C31D
Cod produs.:
4210.B31
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3,1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 32 g
  • Descriere standard: MS17984C431 / NAS1334A3C31D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
Di­a­me­trul no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lun­gime de prin­dere L +0,02 0 [inch]:
3,3 inch
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă min. [lbf]:
9,200 lbf
Des­cri­ere stan­dard:
MS17984C433 / NAS1334A3C33D
Cod produs.:
4210.B33
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • Diametrul nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Lungime de prindere L +0,02 0: 3,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Poziţie orificiu max.: 0,254 inch
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 9.200 lbf
  • Rezistenta la temperatură min.: -65 °F
  • Rezistenta la temperatură max.: 200 °F
  • Greutate: 33,3 g
  • Descriere standard: MS17984C433 / NAS1334A3C33D
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Ştift

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificaţie AMS5643)

Arc

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM-A-313)

Mâner

  • Aluminiu, negru anodizat - Alum.Alloy 380 (specificaţie ASTM B85/B85)
  • de la 3/8" - Aluminiu, negru anodizat - Alum.Alloy 6061-T6 (specificaţie AMS-QQ-A200/8)

Inel de ataşare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificaţie ASTM A-313/A313M)

Buton de apăsare

  • Oţel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificaţie ASTM A484/484M)

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificaţie AMS5630)

Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Alte diametre / combinaţii de lungimi diferite faţă de gama standard pot fi realizate dupa o scurtă notificare din partea dumneavoastră.

Variantă specială la cerere.

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Operaţii

Ştifturile opritoare cu bilă cu acţiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4210. Ştifturi rapide cu mâner cu buton – cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.