Ştifturile cu bilă conform normelor MS17984 / NAS1333 - 1343 sunt utilizate pentru fixare rapidă, blocare, reglare, schimbare şi fixare. Deblocabil rapid şi uşor, şi se utilizează pentru conexiuni repetate.
Ştifturile cu bile (Ştift cu bilă simpla acţiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS şi testate conform normelor NAS 1332.
Tratarea suprafeţelor:
Tratament termic:
Acest articol 4210.B20 - Ştifturi opritoare cu bilă cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984 / (Diametrul nominal A: 1/4 inch, Lungime de prindere L +0,02 0: 2 inch) este o variantă a grupului de articole Ştifturi opritoare cu bilă cu acţiune simplă - conform NAS / MS17984 (EH 4210.)
Corp
Ştift
Arc
Mâner
Inel de ataşare
Buton de apăsare
Bilă
Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.
Alte diametre / combinaţii de lungimi diferite faţă de gama standard pot fi realizate dupa o scurtă notificare din partea dumneavoastră.
Variantă specială la cerere.
Ştifturile opritoare cu bilă cu acţiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels