Ştifturile autoblocante cu bile, realizate din titan se remarcă datorită caracteristicilor materialului:
Versiunea realizată din titan este utilizată în domenii precum industria uşoară, mediile maritime şi industria chimică.
Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.
Formă compactă cu mâner standard.
Acest articol 22390.0048 - Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner standard, titan / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi opritoare cu bilă autoblocant, cu mâner standard, titan (EH 22390.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels