Ştif­turi opri­toare cu bilă autoblocant, cu mâner standard, titan

EH 22390.

Ştifturile autoblocante cu bile, realizate din titan se remarcă datorită caracteristicilor materialului:

  • greutate mai mică cu 40% comparativ cu o variantă din oţel
  • rezistenţă absolută la coroziune.

Versiunea realizată din titan este utilizată în domenii precum industria uşoară, mediile maritime şi industria chimică.

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare şiasigurare. Rapid şi uşor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Formă compactă cu mâner standard.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
23 kN
Cod produs.:
22390.0022
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 23 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 6,6 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
23 kN
Cod produs.:
22390.0024
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 23 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
23 kN
Cod produs.:
22390.0026
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 23 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 8,8 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
23 kN
Cod produs.:
22390.0028
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 23 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 9,9 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
23 kN
Cod produs.:
22390.0030
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 6 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 23 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
43 kN
Cod produs.:
22390.0034
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 43 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
43 kN
Cod produs.:
22390.0036
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 43 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
43 kN
Cod produs.:
22390.0038
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 43 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
43 kN
Cod produs.:
22390.0040
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 43 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
43 kN
Cod produs.:
22390.0044
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 43 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
69 kN
Cod produs.:
22390.0046
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 69 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
69 kN
Cod produs.:
22390.0048
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 69 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
69 kN
Cod produs.:
22390.0050
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 69 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă1) min. [kN]:
69 kN
Cod produs.:
22390.0052
CAD
Documentatie
Ştifturi opritoare cu bilă
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistența la forfecare, dublă1) min.: 69 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 400 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Ştifturi opritoare cu bilă

Material

Element bolţ

  • Titan

Bilă

  • Ceramică

Arc

  • Aliaj rezistent la coroziune

Note

Variantă specială la cerere.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22390. Ştifturi opritoare cu bilă – autoblocant, cu mâner standard, titan
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Accesorii

Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.