Acest model cu găuri în partea frontală (figura 2) se pretează la aplicaţii în care se doreste montaj direct pe supraţată.
Bucşele de poziţionare se folosesc pentru o poziţionare rapidă şi sigură a ştifturilor opritoare cu bilă EH 22340., EH 22350., EH 22370. şi EH 22380. şi a ştifturilor racordabile EH 22400.
Centrare optimizată datorită gulerelor precise (de ex. montarea rapidă a componentelor).
Toate modelele sunt rezistente la coroziune şi abraziune.
Acest articol 22400.0924 - Bucşe de poziţionare pentru ştifturi cu bilă şi acţionare simplă / cu hexagon extern (d1 H11: 25 mm, d2: M42) este o variantă a grupului de articole Bucşe de poziţionare pentru ştifturi cu bilă şi acţionare simplă (EH 22400.)
Acest model cu găuri în partea frontală (figura 2) poate fi montat cu ajutorul unei chei cu pini sau alternativ cu o cheie cu pini pe partea frontală.
Asiguraţi-vă toleranţele de siguranţă şi funcţionarea corectă. Uşor încorporabile în diferite materiale. Poate fi folosit în asamblări cu pereţi subţiri. Aplicaţie din ambele părţi.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels