Bucşele de poziţionare sunt utilizate pentru poziţionarea rapidă şi sigură a ştifturilor EH 22350 / EH.22351.
Rezistent la coroziune şi abraziune.
Acest articol 22350.0910 - Bucşe de poziţionare pentru ştifturi ridicătoare / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, Pentru lungimea nominală: 15 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de poziţionare pentru ştifturi ridicătoare (EH 22350.)
Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.
Uşor de încorporat în diferite materiale.
Poate fi montat în găuri înfundate.
În cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels