Se utilizează în sistemele de ghidare şi fixare de control al poziţiei pentru piese semi-prelucrate.
Acurateţe 0,015 - 0,075 mm în funcţie de suprafaţa pieselor de lucru.
Controlul se face prin presiunea aerului şi este indicat la unitatea de monitorizare.
Acest articol 22800.0100 - Senzori de poziţie pneumatic / Conectare jos (d1: 16 mm, h1 h9: 5 mm) este o variantă a grupului de articole Senzori de poziţie pneumatic (EH 22800.)
Ştifturi de poziţionare
Garnitură
Şurub
Niplu cu fişă
Mai multe informaţii la cerere.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels