Se utilizează în sistemele de ghidare şi fixare pentru piesele neprelucrate.
La presiune de de 2,5 bar se obţine o acurateţe cu o valoare constantă de 0,005 mm.
Controlul de fixare se obţine prin refluxul aerului comprimat si este indicat de unitatea de monitorizare (Ref. Nr. 22800.0701).
Acest articol 22800.0410 - Senzori de poziţie cu autoresetare, pneumatic / cu bară de susţinere () este o variantă a grupului de articole Senzori de poziţie cu autoresetare, pneumatic (EH 22800.)
Garnitură
Bară de susţinere
Bilă
Corp
Niplu cu fişă
Mai multe informaţii la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels