22270.0016 - Şaibe de închidere

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Cod produs.:
22270.0016
Documentatie
Şaibe de închidere
  • Oțel de tăiere
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Greutate: 3,6 g
Şaibe de închidere

Material

  • Oţel automat, necălit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22270.0016
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.