Pentru poziţionarea şi alinierea pieselor.
Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate rotii permanent, iar din acest motiv suprafaţa piesei este protejată.
La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)
Acest articol 22752.0064 - Role cu bilă înşurubat, rulment / (d1: M6, l1: 16 mm) este o variantă a grupului de articole Role cu bilă înşurubat, rulment (EH 22752.)
Rulment
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels