Pi­cioare de susţi­nere protejat împotriva alunecării

EH 22593.

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile.

La modelul cu capac din cauciuc, suprafeţele sensibile sunt protejate, iar alunecarea este prevenită.

Placa este fixată pe ştiftul filetat şi piuliţa printr-un şurub de fixare din oţel inoxidabil şi este, lipit.

Cautarea dvs. a dat 180 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Cod produs.:
22593.2630
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Greutate: 67 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
22593.2635
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Greutate: 84 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Cod produs.:
22593.2640
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Greutate: 121 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
22593.2645
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Greutate: 88 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Cod produs.:
22593.2650
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Greutate: 88 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
22593.2655
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Greutate: 104 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Cod produs.:
22593.2660
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Greutate: 142 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Cod produs.:
22593.2665
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Greutate: 156 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Cod produs.:
22593.2670
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Greutate: 159 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Cod produs.:
22593.2675
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Greutate: 173 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
22593.2680
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Greutate: 209 g
show article view
Picioare de susţinere
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
22593.2685
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • cu filet interior – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 27 mm
  • Greutate: 268 g
show article view
Picioare de susţinere

Material

Ştift filetat

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Capac din cauciuc

  • Cauciuc, negru

Piuliţă de fixare

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat, ISO 4032
  • Oţel inoxidabil A2, ISO 4032

Tampon

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil 1.4301, acoperit prin vibraţie

Piuliţă

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22593. Picioare de susţinere – protejat împotriva alunecării
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate