Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile.
La modelul cu capac din cauciuc, suprafeţele sensibile sunt protejate, iar alunecarea este prevenită.
Placa este fixată pe ştiftul filetat şi piuliţa printr-un şurub de fixare din oţel inoxidabil şi este, lipit.
Acest articol 22593.2615 - Picioare de susţinere protejat împotriva alunecării / cu filet interior (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 31 mm) este o variantă a grupului de articole Picioare de susţinere protejat împotriva alunecării (EH 22593.)
Capac din cauciuc
Piuliţă
Piuliţă de fixare
Tampon
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels