Opri­toare os­ci­lante autoresetare

EH 22731.

Se pot utiliza ca şi opritor, suport sau placă de susţinere şi poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.

Prin resetarea poziţiei paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziţie iniţială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziţie oblică.

Cautarea dvs. a dat 33 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
22731.0412
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel tratat termic
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 10 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 12 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 10 kN
  • Moment străngere max.: 1,3 Nm
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22731.0418
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel tratat termic
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 18 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 2,9 Nm
  • Greutate: 40 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22731.0428
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel tratat termic
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diametrul bilei: 25 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 28 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 22 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Moment străngere max.: 6 Nm
  • Greutate: 151 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
22731.0452
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 10 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 12 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 10 kN
  • Moment străngere max.: 1,3 Nm
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22731.0458
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 18 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 2,9 Nm
  • Greutate: 40 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22731.0468
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diametrul bilei: 25 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 28 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 22 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Moment străngere max.: 6 Nm
  • Greutate: 151 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
pt găuri de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
fi­gura:
4
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
10 kN
Cod produs.:
22731.0712
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt găuri de poziționare, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 4, Oțel tratat termic
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Diametrul bilei: 10 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 12 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 10 kN
  • Moment străngere max.: 1,3 Nm
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
pt găuri de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
fi­gura:
4
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22731.0718
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt găuri de poziționare, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 4, Oțel tratat termic
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 18 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 2,9 Nm
  • Greutate: 40 g
show article view
Opritoare oscilante
Ver­siune:
pt găuri de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
fi­gura:
4
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22731.0728
CAD
Documentatie
Opritoare oscilante
  • pt găuri de poziționare, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 4, Oțel tratat termic
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Diametrul bilei: 25 mm
  • Poziţie orificiu Ø H7: 28 mm
  • Poziţie orificiu Adâncime min.: 22 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Moment străngere max.: 6 Nm
  • Greutate: 150 g
show article view
Opritoare oscilante

Material

Element arc

  • Termoplastic PUR

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios
  • Oţel inoxidabil 1.3541, nichelat

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
  • Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.

Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22731. Opritoare oscilante – autoresetare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare oscilante
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.