2B150.1042 - Opritoare laterale
neted, fără garnitură, cu filet interior - INCH

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Acest articol 2B150.1042 - Opritoare laterale neted, fără garnitură, cu filet interior - INCH / Forţa arcului mărită (d1: 5/8 inch, d2: 1/4-20, Forța arcului F max.1: ~ 45 lb) este o variantă a grupului de articole Opri­toare la­te­rale neted, fără garnitură, cu filet interior - INCH (EH 2B150.)

Ma­te­rial
d1 [inch]
d2
Forța ar­cu­lui F - max.1) ~ [lb]
Cursă s [inch]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [inch]:
5/8 inch
d2:
1/4-20
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Cursă s [inch]:
0,126 inch
Cod produs.:
2B150.1042
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 1/4-20
  • Forța arcului F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,409 inch
  • l1 -0,08: 0,669 inch
  • l2: 0,453 inch
  • l3: 0,295 inch
  • l4: 0,067 inch
  • Cursă s: 0,126 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,342 oz
Opritoare laterale
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0833
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 105 g

Material

Corp

  • Aluminiu Al

Şaibă filetată

  • Oţel, brunat

Arc

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Note

Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate

Caracteristici

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa la centru,

y = înălţime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

x = d2/2 - s

Montaj prin presare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 2B150.1042
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.