Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.
Etanşat împotriva şpanului şi mizeriei.
Acest articol 2B150.0132 - Opritoare laterale neted, cu garnitură - INCH / Forţa arcului mărită (d1: 1/2 inch, d2: 0,315 inch, Forța arcului F max.1: ~ 34 lb) este o variantă a grupului de articole Opritoare laterale neted, cu garnitură - INCH (EH 2B150.)
1) valoarea statistică medie
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
Garnitură
Corp
Arc
Bolţ
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Montaj prin presare.
Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa de centrare,
y = înălţimea piesei de lucru,
w = lungimea piesei de lucru,
x = dimensiunea coordonatelor,
s = cursa,
z = diametrul opritorului
Calculul dimensiunii x:
y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s
sau
y mai mic decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws