2B150.0127 - Opritoare laterale
neted, cu garnitură - INCH

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Etanşat împotriva şpanului şi mizeriei.

Acest articol 2B150.0127 - Opritoare laterale neted, cu garnitură - INCH / Forţa arcului mărită (d1: 7/16 inch, d2: 0,236 inch, Forța arcului F max.1: ~ 22,5 lb) este o variantă a grupului de articole Opri­toare la­te­rale neted, cu garnitură - INCH (EH 2B150.)

Ma­te­rial
Bolţ
d1 [inch]
d2 [inch]
Forța ar­cu­lui F - max.1) ~ [lb]
Cursă s [inch]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,236 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,039 inch
Cod produs.:
2B150.0127
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,236 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,43 inch
  • l2: 0,393 inch
  • Cursă s: 0,039 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,071 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
  • Greutate: 0,159 oz
Opritoare laterale
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 10 mm
Cod produs.:
22150.0831
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 10 mm
  • Greutate: 49 g

Material

Garnitură

  • CR

Corp

  • Aluminiu Al

Arc

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Bolţ

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Caracteristici

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa de centrare,

y = înălţimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x:

y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s

sau

y mai mic decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 2B150.0127
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.