Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.
Acest articol 22150.0370 - Opritoare laterale cu filet, fără garnitură / Forţa arcului mică (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Forța arcului F max.1: ~ 20 N) este o variantă a grupului de articole Opritoare laterale cu filet, fără garnitură (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) valoarea statistică medie
Corp
Arc
Bolţ
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.
Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa de centrare,
y = înălţimea piesei de lucru,
w = lungimea piesei de lucru,
x = dimensiunea coordonatelor,
s = cursa,
z = diametrul opritorului
Calculul dimensiunii x:
y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s
sau
y mai mic decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels