22150.0314 - Opritoare laterale
cu filet, fără garnitură

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Acest articol 22150.0314 - Opritoare laterale cu filet, fără garnitură / Forţa arcului mică (d1: M12, l1 -2: 19 mm, Forța arcului F max.1: ~ 20 N) este o variantă a grupului de articole Opri­toare la­te­rale cu filet, fără garnitură (EH 22150.)

Ma­te­rial
Bolţ
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Forța ar­cu­lui F - max.2) ~ [N]
Cursă s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0314
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Forța arcului F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6,4 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,9 g
Opritoare laterale
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M12 mm
Cod produs.:
22150.0820
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M12
  • Greutate: 76 g

Material

Corp

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Arc

  • Oţel inoxidabil

Bolţ

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare

Caracteristici

Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil

Asamblare

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa de centrare,

y = înălţimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x:

y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s

sau

y mai mic decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22150.0314
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.