22150.1359 - Opritoare laterale
cu filet, fără garnitură, cu filet interior

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Acest articol 22150.1359 - Opritoare laterale cu filet, fără garnitură, cu filet interior / Forţa arcului standard (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 45 mm, Forța arcului F max.1: ~ 150 N) este o variantă a grupului de articole Opri­toare la­te­rale cu filet, fără garnitură, cu filet interior (EH 22150.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Forța ar­cu­lui F - max.1) ~ [N]
Cursă s [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1359
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 32 g
Opritoare laterale
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale
d1: M18 x 1,5 mm
Cod produs.:
22150.0822
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Greutate: 137 g

Material

Corp

  • Oţel, zincat

Şaibă filetată

  • Oţel, brunat

Arc

  • Oţel, brunat

Note

Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate

Caracteristici

Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa la centru,

y = înălţime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

x = d2/2 - s

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22150.1359
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.