Opri­toare la­te­rale cu arc şi ştift din plastic

EH 22150.

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Cautarea dvs. a dat 42 rezultate

Ma­te­rial
Bolţ
d1 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]
Cursă s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
0,6 mm
Cod produs.:
22150.0226
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Cursă s: 0,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 6,8 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
0,6 mm
Cod produs.:
22150.0227
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Cursă s: 0,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 6,8 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0228
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0229
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,6 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Cursă s [mm]:
0,2 mm
Cod produs.:
22150.0230 3)
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Cursă s: 0,2 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,2 mm
Cod produs.:
22150.0231 3)
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului standard
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Cursă s: 0,2 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Cursă s [mm]:
0,3 mm
Cod produs.:
22150.0232
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 15 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Cursă s: 0,3 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Cursă s [mm]:
0,3 mm
Cod produs.:
22150.0233
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului standard
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Cursă s: 0,3 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Cursă s [mm]:
0,4 mm
Cod produs.:
22150.0234
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Cursă s: 0,4 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Cursă s [mm]:
0,4 mm
Cod produs.:
22150.0235
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului standard
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Cursă s: 0,4 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Cursă s [mm]:
0,4 mm
Cod produs.:
22150.0236
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mărită
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 90 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Cursă s: 0,4 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,5 mm
Cod produs.:
22150.0237
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Cursă s [mm]:
0,5 mm
Cod produs.:
22150.0238
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului standard
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Cursă s [mm]:
0,5 mm
Cod produs.:
22150.0239
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mărită
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
0,6 mm
Cod produs.:
22150.0240
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului standard
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Cursă s: 0,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
0,6 mm
Cod produs.:
22150.0241
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mărită
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Cursă s: 0,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0242
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului standard
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 4,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
plastic
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0243
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mărită
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 5,1 g
show article view
Opritoare laterale

Material

Arc

  • plastic

Bolţ

  • Oţel, călit, brunat
  • Oţel inoxidabil
  • Termoplastic POM, alb

Note

This is a discontinued article.

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă de montaj
d1: 6 mm
Cod produs.:
22150.0840
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 6 mm
  • Greutate: 23 g
Produs:
sculă de montaj
d1: 8 mm
Cod produs.:
22150.0841
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 8 mm
  • Greutate: 47 g
Produs:
sculă de montaj
d1: 10 mm
Cod produs.:
22150.0842
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 10 mm
  • Greutate: 46 g
Produs:
sculă de montaj
d1: 12 mm
Cod produs.:
22150.0843
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 12 mm
  • Greutate: 96 g
Produs:
sculă de montaj
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0844
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 145 g

Caracteristici

Arc moale = arc albastru

Arc standard = arc rosu

Arc cu forta marită = arc verde

Asamblare

Se recomandă lubrifierea corpului.

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa de centrare,

y = înălţimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x:

y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s

sau

y mai mic decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu arc şi ştift din plastic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.