Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 42 rezultate
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Cursă s: 0,2 mm
Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 0,5 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Cursă s: 0,2 mm
Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 0,5 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Cursă s: 0,3 mm
Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 1,2 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Cursă s: 0,3 mm
Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 1,2 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Cursă s: 0,4 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,1 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Cursă s: 0,4 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,1 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Cursă s: 0,4 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,1 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Cursă s: 0,5 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Cursă s: 0,5 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Cursă s: 0,5 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Cursă s: 0,6 mm
Poziţie orificiu D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 6,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Cursă s: 0,6 mm
Poziţie orificiu D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 6,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Cursă s: 0,8 mm
Poziţie orificiu D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 14 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, brunat
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Cursă s: 0,8 mm
Poziţie orificiu D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 15 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mică
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Cursă s: 0,2 mm
Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 0,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Cursă s: 0,2 mm
Poziţie orificiu D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 0,5 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mică
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Cursă s: 0,3 mm
Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 1,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Cursă s: 0,3 mm
Poziţie orificiu D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 1,2 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mică
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Cursă s: 0,4 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Cursă s: 0,4 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mărită
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Cursă s: 0,4 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,1 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mică
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Cursă s: 0,5 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului standard
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Cursă s: 0,5 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,9 g
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel inoxidabil/știft din oțel inoxidabil, forța arcului mărită
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Forța arcului F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Cursă s: 0,5 mm
Poziţie orificiu D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 2,9 g
show article view
Material
Arc
Bolţ
Oţel, călit, brunat
Oţel inoxidabil
Termoplastic POM, alb
Note
This is a discontinued article.
Produs:
sculă de montaj
d1 : 6 mm
sculă de montaj
d1 : 6 mm
Greutate: 23 g
Produs:
sculă de montaj
d1 : 8 mm
sculă de montaj
d1 : 8 mm
Greutate: 47 g
Produs:
sculă de montaj
d1 : 10 mm
sculă de montaj
d1 : 10 mm
Greutate: 46 g
Produs:
sculă de montaj
d1 : 12 mm
sculă de montaj
d1 : 12 mm
Greutate: 96 g
Produs:
sculă de montaj
d1 : 16 mm
sculă de montaj
d1 : 16 mm
Greutate: 145 g
Caracteristici
Arc moale = arc albastru
Arc standard = arc rosu
Arc cu forta marită = arc verde
Asamblare
Se recomandă lubrifierea corpului.
Montaj prin presare.
Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa de centrare,
y = înălţimea piesei de lucru,
w = lungimea piesei de lucru,
x = dimensiunea coordonatelor,
s = cursa,
z = diametrul opritorului
Calculul dimensiunii x:
y mai mare sau egal decât l2 - d2 /2,
atunci x = d2 /2 - s
sau
y mai mic decât l2 - d2 /2,
atunci x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu arc şi ştift din plastic
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.